Een veldmultiplexersysteem is een eenvoudig systeem voor de overdracht van signalen tussen twee ruimtelijk van elkaar gescheiden stations. Het systeem is modulair opgebouwd en dient om te besparen op traditionele parallelle bekabeling. Een veldmultiplexersysteem wordt opgebouwd uit twee identieke veldmultiplexerstations. De veldmultiplexer wisselt via een remotebuskabel de gegevens uit met een tweede veldmultiplexer. De veldmultiplexer vormt de centrale eenheid van een veldmultiplexerstation. Op de veldmultiplexer worden alle benodigde Inline-I/O-klemmen van een station aangesloten.
IB IL 24 MUX MA-PAC
-
Veldmultiplexer
2861205
Inline-veldmultiplexer, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), configuratievrije signaaloverdracht van ver verwijderde signalen
Productdetails
cULus Recognized
Toelatings-ID: E140324cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Remotebusaansluitingen in kopertechniek (bediening via lichtgeleider met behulp van interfaceconverter optioneel mogelijk)
Alle benodigde 24 V-spanningen van een veldmultiplexerstation kunnen worden geleverd
Potentiaalvrije alarmuitgang (relaiscontact van het type „verbreekcontact“) voor de aansluiting van alarmmelders
Max. 63 I/O-klemmen aansluitbaar
Max. 512 digitale of 32 analoge I/O's (ook gemengd) aansluitbaar
Verbindingsopbouw en vergelijking van de I/O-configuratie van beide stations