PT 2X1-VF-120AC
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2859327
Op rail te monteren overspanningsbeveiliging voor hogere signaalspanningen, lekstroomvrije beveiligingsschakeling voor twee aardpotentiaalvrije signalen,
nominale spanning: 120 V AC
Productdetails
| Productfamilie | PLUGTRAB PT |
| IEC-testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 2 |
| afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 2.13 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 120 V AC |
| Weergave / afstandsmelding | |
| schakelfunctie | Verbreekcontact |
| Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,7 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 51,7 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Breedte compleet module | 17,7 mm |
| hoogte compleet moduul | 90 mm |
| Diepte compleet module | 65,5 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
| nominale spanning UN | 120 V AC |
| Max. continue spanning UC | 175 V AC |
| Nominale stroom | 6 A |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 2 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 4 µA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20)µs | 3 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 300 A |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 8 kA |
| Afleidstootstroom lmax (8/20) µs, maximal | 8 kA |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 40 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 800 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 800 V |
| restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 600 V |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 1 kV (C2 - 2 kA) |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 900 V (C1 - 500 A) |
| ≤ 950 V (C2 - 1 kA) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,1 kV (Iimp-300 A) | |
| aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
| Capaciteit (ader-aarde) | typ. 3 pF |
| Weerstand per pad | 0 Ω |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| max. vereiste voorzekering | 6 A (gL/gG) |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| C3 - 25 A |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | IEC 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21 |
| Opmerking | 2002 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2002 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2859327 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL2111 |
| Productcode | CL2111 |
| GTIN | 4017918974565 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 69,91 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 62,14 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem