VAL-MS 320/3+1 - Overspanningsbeveiliging Type 2
2859178

Overspanningsbeveiligingsmodule 4-kanaals (in 3+1-schakeling), voor de montage op NS 35/7,5, spanning 230 V AC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Groot toepassingsgebied dankzij veelzijdige nominale spanningen
Hoge modulariteit biedt individuele oplossingen voor elke toepassing