TT-ST-M-SFP-24AC - Overspanningsbeveiligingsmodule
2858946

TERMITRAB, veerdrukaansluitklem met geïntegreerde overspanningsbeveiliging als filterschakeling en scheidingsmessen, voor montage op NS 35/7,5, spanning UN 24 V DC, breedte van de klem: 6,2 mm, breedte van de eindplaat: 2,2 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Effectieve demping van hoogfrequente storingen door spoelen en X- en Y-condensatoren
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte
Onderbreken van de signaalcircuits met behulp van scheidingsmessen