PT 3-HF-12DC-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2858043
Overspanningsbeveiligingssteker voor basiselement, grof- en fijnbeveiliging voor differential mode spanningen, voor twee aardpotentiaalvrije signaaladers en aarde in de informatietechniek, grofbeveiliging voor common mode spanningen naar aarde, uitvoering: 12 V DC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
| Productfamilie | PLUGTRAB PT |
| IEC-testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE-klasse: | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | connector |
| aantal polen | 3 |
| afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 1.10 |
| aderparen per moduul | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 12 V DC |
| Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,7 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| diepte | 52 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Breedte compleet module | 17,7 mm |
| hoogte compleet moduul | 90 mm |
| Diepte compleet module | 65,5 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| materiaal behuizing | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Max. continue spanning UC | 14 V DC |
| 9,8 V AC | |
| Nominale stroom | 450 mA (45 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
| aardstroom IPE | < 5 µA (met PT 1X2-BE) |
| < 1 µA (met PT 1X2+F-BE) | |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-signaalmassa) | 10 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 10 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 67 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 55 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 55 V (met PT 1X2-BE) |
| ≤ 700 V (met PT 1X2+F-BE) | |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 25 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 25 V |
| ≤ 40 V (met PT 1X2+F-BE) | |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 25 V |
| restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 40 V (met PT 1X2-BE) |
| restspanning bij In (ader-signaalmassa) | ≤ 25 V (met PT 1X2-BE) |
| restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-ader) | ≤ 25 V |
| restspanning bij Ian (10/1000 )µs (ader-signaalmassa) | ≤ 25 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 80 V (6 kV / 3 kA) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| ≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 100 V (6 kV / 3 kA) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-signaalmassa) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 500 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 500 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,3 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | typ. 60 MHz |
| Capaciteit (ader-ader) | typ. 30 pF |
| Weerstand per pad | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
| max. vereiste voorzekering | 500 mA (T) |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 67 A | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 67 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | max. 2000 m |
| VDE-klasse: | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 61664-1 / IEC 60664-1 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21/A1 |
| Opmerking | 2009 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21/A1 |
| Opmerking | 2008 |
| montagetechniek | op basiselement |
| Artikelnummer | 2858043 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3121 |
| Productcode | CL3121 |
| GTIN | 4017918878047 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 29,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 20,47 g |
| Douanetariefnummer | 85363090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8277daf1-791e-40fb-b319-72e82ba03cdf |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,558 kg CO2e |
Compatibele producten
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem