PT 2X1-12DC-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2856074
Overspanningsbeveiligingssteker voor basiselement, grof- en fijnbeveiliging voor twee signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal, grofbeveiliging voor common mode spanningen naar aarde, uitvoering: 12 V DC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE-klasse: | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | connector |
afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 1.00 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 12 V DC |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 44,8 mm |
diepte | 51,7 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
breedte compleet moduul | 17,7 mm |
hoogte compleet moduul | 90 mm |
diepte compleet moduul | 65,5 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
koperkleurig | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 13 V DC |
9 V AC | |
Nominale stroom | 300 mA (45 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA (met PT 2X1+F-BE) |
≤ 10 µA (direct geaard) | |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (per ader) |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 67 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 23 V |
≤ 600 V (met PT 2X1+F-BE) | |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 18 V |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 18 V |
restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-aarde) | ≤ 23 V |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 1 ns |
tussenschakeldemping aE, asymm. | 0,5 dB (≤ 600 kHz) |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 50 Ω-systeem | typ. 3 MHz |
Capaciteit (ader-aarde) | 1,5 nF |
Weerstand per pad | 4,7 Ω (1-2/5-6/7-8/11-12) |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
max. vereiste voorzekering | 315 mA (T) |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
VDE-klasse: | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
UL 497B | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
UL 497B | |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2856074 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL2111 |
Productcode | CL2111 |
GTIN | 4017918599171 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 20,43 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 16,27 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | c4536a30-742b-411b-bab4-305117e4bf11 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem