VAL-MS/3+1-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging Type 2
2838885

Basiselement voor Type 2-afleiders van de productserie VALVETRAB MS, uitvoering voor 3-fase voedingen met gescheiden invoer van N en PE

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Groot toepassingsgebied dankzij veelzijdige nominale spanningen
Hoge modulariteit biedt individuele oplossingen voor elke toepassing