CTM 2X1-180DC-GS - Overspanningsbeveiligingssteker
2838636

LSA-PLUS-beveiligingssteker (COMTRAB CTM) met overspanningsgrofbeveiliging voor 2 signaaladers van analoge en digitale telecommunicatie-interfaces (VDSL2). Nominale spanning: 180 V DC

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Ruimtebesparend door de kleine bouwvorm
Flexibele toepassingsmogelijkheden door de modulaire beveiligingssteker
Toepasbaar in LSA-PLUS-scheidings- en schakelstroken door middel van aangepaste aansluittechniek