CTM 1X2-110AC
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2838539
LSA-PLUS-stekker (COMTRAB CTM) voor zwevende signaalcircuits, voor het beveiligen van een aderpaar van analoge en digitale telecommunicatie-interfaces (max. 50 Mbit/s). Nominale spanning: 110 V AC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Productfamilie | COMTRAB |
| IEC-testklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | LSA-PLUS-moduul |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 1.10 |
| aderparen per moduul | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 110 V AC |
| Aansluitmethode | steekbaar in COMTRAB-TERMIBLOCK en LSA-PLUS-scheidings- en schakelstroken |
| overdrachtssnelheid | 42 MBit/s |
| Maatschets |
|
| Breedte | 9,4 mm |
| Hoogte | 21 mm |
| diepte | 52,4 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| koperkleurig | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
| nominale spanning UN | 110 V AC |
| Max. continue spanning UC | 60 V DC |
| 125 V AC | |
| Nominale stroom | 380 mA AC (25 °C) |
| 150 mA DC (25 °C) | |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA (in het signaalcircuit) |
| aardstroom IPE | ≤ 2 µA (per ader) |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 5 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 5 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 1 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
| nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 100 A |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 100 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 260 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 800 V |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 10 V |
| restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 55 V |
| restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-ader) | ≤ 10 V |
| restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-aarde) | ≤ 12 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 260 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 260 V (C3 - 100 A) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 800 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| beveiligingsniveau Up statisch (ader-ader) | ≤ 10 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 10 V (C3 - 100 A) | |
| beveiligingsniveau Up statisch (ader-aarde) | ≤ 60 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 12 V (C3 - 100 A) | |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,3 dB (≤ 1,8 MHz / 100 Ω) |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | typ. 20 MHz |
| Capaciteit (ader-ader) | typ. 100 pF |
| Weerstand per pad | 3,3 Ω 20 % |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| max. vereiste voorzekering | 150 mA (T / IEC 60127-2/3) |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| wisselstroomvastheid (ader-aarde) | 5 A - 1 s |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2000 + rectificatie 2001 + A1:2008, gemodificeerd + A2:2012 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21 |
| Opmerking | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| montagetechniek | op CT-TERMIBLOCK en LSA-PLUS-scheidingsstrook |
| Artikelnummer | 2838539 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3211 |
| Productcode | CL3211 |
| GTIN | 4017918819569 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,9 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 175f04d9-e65e-4189-a01e-f824d657583b |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,78 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimtebesparend door de kleine bouwvorm
Flexibele toepassingsmogelijkheden door de modulaire beveiligingssteker
Toepasbaar in LSA-PLUS-scheidings- en schakelstroken door middel van aangepaste aansluittechniek
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem