FL CAT5 PATCH 3,0
-
Patchkabels
2832292
Patchkabel, CAT5, voorgeconfectioneerd, 3 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| Productfamilie | RJ45 STANDARD CAT5 |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| stekerbeeld | RJ45 |
| Contactweerstand | ≤ 0,003 Ω (IEC 60603-7) |
| nominale spanning UN | 150 Veff |
| nominale stroom IN | 1,5 A |
| Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
| overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
| Mechanische gegevens | |
| steekkracht per signaalcontact | 30,00 N |
| trekkracht per signaalcontact | 50 N |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| buitenmantel, materiaal | LSFROH |
| Breedte | 12,6 mm |
| Hoogte | 6,6 mm |
| lengte | 40,05 mm |
| Buitenafmeting | |
| max. buitendiameter | 6,2 mm |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| Afgeschermd | ja |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| kabellengte | 3,00 m |
| kabelbuitendiameter | 5,50 mm |
| buitenmantel, materiaal | LSFROH |
| Afzonderlijke ader, aantal litzen | 8 |
| afzonderlijke ader, materiaal | Cu litzen |
| afzonderlijke ader, doorsnede | 0,14 mm² |
| Afscherming | SF/UTP |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| rookgasdicht | volgens IEC 61034 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-3C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-3C |
| rookgasdicht | volgens IEC 61034 |
| Artikelnummer | 2832292 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABNABG |
| Productcode | ABNABG |
| GTIN | 4046356044028 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 119,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 116,2 g |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabels 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227593
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem