Voor klanten die dit interface-moduul in de FL SWITCH MM HS (artikelnr.: 2832328) willen gebruiken, is het document „Klantinformatie voor IF-modulen“ in het downloadbereik van dit interface-moduul beschikbaar.
FL IF 2FX SM SC-D
-
Interfacemoduul
2832205
Glasvezel-interfacemoduul voor het aansluiten van 100Base-FX singlemode glasvezel (1300 nm), SC, aansluiting aan onderzijde
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E140324cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Robuuste Ethernet-overdracht ook bij een gemiddeld bereik in storingsbelaste omgevingen