ST-REL3-KG 24/21AU
-
Relaisstekers
2824190
Relaissteker, voorzien van kleinschaltrelais, contacten (AgPd60): kleine vermogens, 1 wisselcontact, ingangsspanning 24 V AC/DC, met lichtindicatie, steekbaar op basisklemmenblok
Productdetails
| Producttype | Relaismoduul |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 12.09.2025 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,5 W |
| Testspanning (Wikkeling/contact) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
| Spoelzijde | |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V AC/DC |
| Ingangsspanningsbereik | 19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
| Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
| Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
| typische ingangsstroom bij UN | 21 mA |
| aanspreektijd typ. | 7 ms |
| afvaltijd typ. | 11 ms (bij DC) |
| beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter, varistor |
| bedrijfsspanningsindicatie | ja |
| schakelen | |
| Type contactswitch | 1 wisselcontact |
| type schakelcontact | dubbel contact |
| Contactmateriaal | AgPd60, hardverguld |
| Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Continue grensstroom | 0,5 A |
| inschakelstroom maximaal | 0,2 A |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 5 W (bij 24 V DC) |
| schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
| Opmerking | de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag |
| Schakelspanning maximaal | 125 V AC |
| 150 V DC | |
| Continue grensstroom | 2 A |
| inschakelstroom maximaal | 2 A |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 29 W (bij 24 V DC) |
| 29 W (bij 48 V DC) | |
| 29 W (bij 60 V DC) | |
| Breedte | 20,8 mm |
| Hoogte | 33 mm |
| diepte | 66,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| normen / bepalingen | DIN VDE 0110b gr. C voor 250 V AC |
| IEC 60255/DIN VDE 0435 (in relevante delen) | |
| DIN EN 50178/VDE 0160 (in relevante delen) | |
| EN 60730/DIN VDE 0631 | |
| DIN VDE 0160 (in relevante delen) |
| montagetechniek | steekmontage |
| Artikelnummer | 2824190 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK61B2 |
| Productcode | DK61B2 |
| GTIN | 4017918077624 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 40,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 38,9 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 67ddb980-3e0c-44e8-867c-c0b014765b3d |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem