IB IL SSI-IN-PAC
-
Functiemoduul
2819574
Inline-registratiemoduul voor absolute encoder, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 1 ingang voor absolute hoekverdraaiings- of positiemeetsystemen met SSI-interface
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,2 mm |
| Hoogte | 135 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 95 |
| ID-code (hex) | 5F |
| Lengtecode (hex) | 02 |
| Lengtecode (dec) | 02 |
| procesdatakanaal | 32 Bit |
| ingangsadressen | 4 byte |
| uitgangsadressen | 4 byte |
| Registerlengte | 4 byte |
| vraag naar parameterdata | 6 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Absolute encoder | |
| Aantal ingangen | 1 |
| instelbare resolutie | 25 Bit (maximaal) |
| overdrachtsfrequentie | 100 kHz |
| 200 kHz | |
| 400 kHz | |
| 800 kHz | |
| 1 MHz | |
| Digitaal | |
| Aansluittechniek | Veerdrukaansluiting |
| Digitaal | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,55 W |
| Voeding | |
| Afschakelen encodervoedingsspanning | hoofdcircuit UM |
| encodervoedingsspanning | 5 V DC |
| encodervoedingsstroom | max. 250 mA |
| periferiespanning | 24 V AC |
| stroomopname maximaal | 35 mA (typ.) |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 28 mA |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 66 mA |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2819574 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI161 |
| Productcode | DRI161 |
| GTIN | 4017918941154 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 94,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 71 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d4eb2f1f-7643-4f03-afdd-48dc05d420b4 |
Compatibele producten
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
1 single- of multiturn-encoder met max. 25 bits-resolutie aansluitbaar
Overdrachtsfrequentie tot 1 MHz
Schermaansluiting
5 V-encodervoeding incl. bewaking
Pariteitsbewaking
Omkeren van de draairichting
Gray- of binaire code
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem