MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC
-
Stroommeetwaardeomvormers
2814744
MCR-stroommeetwaardeomvormer, programmeerbaar en configureerbaar, voor de meting van gelijk-, wissel- en vervormde stromen, met relais- en transistoruitgang, ingangsstroom: 0...10 tot 0...50 A, niet geconfigureerd
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Stroommeetwaardeomvormers |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Totaal aantal fouten | ≤ 1,5 % (Temperatuurbereik) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,2 W |
Meetcategorie | III |
Testspanning uitgang/voeding | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
Testspanning ingang/uitgang | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Testspanning ingang/voeding | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; 33 V-suppressordiode |
reactietijd (10-90 %) | 330 ms (AC) |
40 ms (DC) | |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | < 0,025 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | < 0,5 % (van nominaal bereik onder nominale omstandigheden) |
Nominale isolatiespanning | 300 V AC (t.o.v. aarde) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 20 V DC ... 30 V DC |
stroomopname maximaal | < 50 mA (zonder belasting) |
meten | |
configureerbaar/programmeerbaar | ja, niet geconfigureerd |
ingangsstroombereik | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (Toegelaten continue overbelasting: 120% ) |
Meetbereik | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
min. instelbereik ingangsstroom | 0 A AC/DC ... 9,5 A AC/DC |
max. instelbereik ingangsstroom | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC |
LSB: stroom | 1 µA (1 A) |
2 µA (2 A) | |
5 µA (5 A) | |
10 µA (10 A) | |
50 µA (50 A) | |
100 µA (100 A) | |
overstroombelastbaarheid | afhankelijk van de doorgestoken ader |
stootstroombelastbaarheid | afhankelijk van de doorgestoken ader |
frequentiemeetbereik | 15 Hz ... 400 Hz |
signaalvorm | gelijk-, wissel- of vervormde stromen |
aanspreekgrens | 0,8 % (van de nominale meetbereikwaarde 50 A) |
schakelen: relais | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
Contactmateriaal | AgSnO, hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
36 V DC | |
250 V AC | |
Continue grensstroom | 50 mA (bij goudlaag, 30 V AC/36 V DC) |
2 A (bij beschadigde goudlaag, 250 V AC) | |
schakelen: Transistor | |
continue belastingsstroom | 80 mA (niet kortsluitvast) |
uitgangsspanningsbereik | 19 V ... 29 V (voedingsspanning - 1 V) |
instelbereik van de grenswaarde | 1 % ... 110 % |
instelbereik aanspreekvertraging | 0,1 s ... 20 s |
statusindicatie | led (geel) |
Signaal: Spanning/stroom | |
configureerbaar/programmeerbaar | ja, niet geconfigureerd |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
2 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
10 V ... 2 V | |
10 V ... -10 V | |
5 V ... 0 V | |
5 V ... 1 V | |
5 V ... -5 V | |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 10 kΩ |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 500 Ω |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aansluitmethode | Doorsteekaansluiting |
statusindicatie | Led (groen) |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Ronde geleider | |
Diameter | 10,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | < 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
normen / bepalingen | IEC 61010-2-030 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2814744 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMMA34 |
Productcode | CMMA34 |
GTIN | 4017918169299 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 188,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 135,68 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 454568cb-f6a4-4c9f-92e8-72a2f2374a8e |
Compatibele producten
Uw voordelen
3-weg-scheiding
Echte-effectieve-waardemeting
Moduulinstelling met DIP-switches of de configuratiesoftware MCR/PI-CONF-WIN
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem