De 6,2 mm smalle 3-weg-scheidingsversterker voor normsignalen MINI MCR-SL-U-I-... wordt toegepast voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van standaard normsignalen.
Aan de ingangszijde worden de signalen 0...10 V geregistreerd en als galvanisch gescheiden 0...20-mA- resp. 4...20-mA-signaal aan de moduuluitgang ter beschikking gesteld.
De spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder plaatsvinden.
MINI MCR-SL-U-I-0
-
Ingangsscheidingsversterker
2813512
MCR-3-weg-scheidingsversterker, voor galvanische scheiding van analoge signalen, met schroefaansluiting, ingangssignaal: 0 V ... 10 V, uitgangssignaal: 0 mA ... 20 mA
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705DNV
Toelatings-ID: TAA000020NcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Geringe vermogensopname
Voordelig alternatief voor configureerbare scheidingsversterkers
Zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van analoge normsignalen
3-weg-scheiding
Vaste signaalcombinaties