MACX MCR-T-UIREL-UP-SP
-
Temperatuurmeetwaardeomvormers
2811828
Vrij te programmeren temperatuurmeetwaardeomvormer met analoge uitgang en 3 grenswaarderelais, weerstandsthermometer in 2-, 3- of 4-ader-techniek, thermo-elementen, breed voedingsspanningsbereik. Standaard configuratie, 4-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Push-in-aansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Productfamilie | MACX Analog |
| Configuratie | DIP-switch |
| Software | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Functionaliteit | |
| Configuratie | DIP-switch |
| Software | |
| galvanische scheiding | 4-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| reactietijd (0-99 %) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | 0,1 % (bijvoorbeeld bij Pt 100, bereik 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolatie | veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 VP |
| Potentiaalscheiding ingang/voeding IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 VP |
| Potentiaalscheiding ingang/schakeluitgang IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 VP |
| Voeding | |
| nominaal voedingsspanningsbereik | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| stroomopname typ. | < 100 mA (24 V DC) |
| opgenomen vermogen | < 2,4 W |
| Signaal | |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal | Temperatuur |
| weerstand | |
| Spanning | |
| meten | |
| toepasbare sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads |
| toepasbare sensortypen (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| temperatuurmeetbereik | -250 °C ... 2500 °C (bereik afhankelijk van het sensortype) |
| weerstandsbereik lineair | 0 Ω ... 50 kΩ |
| weerstandsbereik potentiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
| lineair mV-signaalbereik | -1000 mV ... 1000 mV |
| schakelen: Relais | |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| Type contactswitch | 3 wisselcontacten |
| Contactmateriaal | AgSnO2, hardverguld |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| Schakelstroom maximaal | 2 A (250 V AC) |
| 0,1 A (250 V DC) | |
| 2 A (28 V DC) | |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| max. uitgangssignaal spanning | ± 11 V |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
| 4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
| max. uitgangssignaal stroom | 22 mA |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 10 kΩ |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| gedrag bij sensorfout | vrij programmeerbaar |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 20 ... 16 (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) |
| Ex-installatie (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| statusindicatie | Led voedingsspanning, PWR (groen) |
| led rood, knipperend (kabel-, sensorfout, ERR) | |
| led rood (moduulfout, ERR) | |
| led geel (schakeluitgang) |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 107,9 mm |
| diepte | 113,7 mm |
| diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | typ. 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schok (bedrijf) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 30 V (Installatie in zone 2) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
| Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 30 V (Installatie in zone 2) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
| Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 30 V (Installatie in zone 2) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
| Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 45 °C |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 30 V (Installatie in zone 2) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| Codering | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | DNV 18.0143 X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | 2 |
| Certificaat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Codering | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Codering | d |
| EAC Ex | |
| Codering | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Trillingen | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| galvanische scheiding | 4-weg-scheiding |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2811828 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1115 |
| Productcode | DK1115 |
| GTIN | 4046356579483 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 343,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 120 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 32b8d259-d73f-4a99-9307-15b5e2233391 |
Compatibele producten
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeeradapter 2811271
-
MACX MCR-I20 - Connector 2905680
-
MACX MCR-CJC - Connector 2924993
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Koudelascompensatie met separate steker
Configuratie via software (FDT-DTM) of via bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Steekbare schroef of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek)
Drie grenswaarderelais, gecombineerd toe te passen als veilig grenswaarderelais
Programmering tijdens bedrijf, maar ook spanningsloos via programmeeradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Ingang voor weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstandssensoren, potentiometers en mV-signalen
Temperatuurverschillen meten
Ingang en uitgang vrij programmeerbaar
Naar keuze inverse uitgangssignaalbereiken
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem