MPB 18/3- 6 - Doorverbindingsbrug
2809241

Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-aansluitraster, 3-fase, 6-polig

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

In combinatie met andere apparaten in de installatieverdeler, zoals aardlekschakelaars en zekeringsautomaten
Praktijkgerichte aansluiting van alle gangbare applicaties
Voor combinaties van bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingen
Eindplaten sluiten de individueel afgeknipte bruggen isolerend af