LIT 2-24 - Overspanningsbeveiligingsmodule
2804665

Overspanningsbeveiliging in een ééndelig moduul voor railmontage met een breedte van 6,2 mm voor twee aardpotentiaalvrije signaaladers. Getest volgens beschermklassen in Ex-omgevingen: Ex ia IIC / Ex iaD.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Vast en foutloos installeren door montagerailverbinders
Geen beïnvloeding van het signaal dankzij verwaarloosbare demping