LIT 2X2-24
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2804623
Overspanningsbeveiliging in een ééndelig moduul voor railmontage met een breedte van 6,2 mm voor twee zwevende circuits in 2-draads aansluittechniek. Getest volgens beschermklassen in Ex-omgevingen: Ex ia IIC / Ex iaD. Met HART
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimtebesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Kostenoptimalisatie dankzij op maat gemaakte producteigenschappen
Universeel inzetbaar dankzij uitgebreid nominaal spanningsbereik