VAL-CP-MOSO 60-3C-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2
2804416

Combinatie van Type 2-overspanningsbeveiliging en afleidervoorzekering, met bewaking van de afleider, in combinatie met statusindicatie en meldcontact, uitvoering: 4-draadssysteem (L1, L2, L3, PEN), montage op 60 mm-systeemtechniek (stroomrailsysteem)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Montage op 5- en 10 mm-verzamelrails zonder gereedschap
Elke afzonderlijke steker is voorzien van een beveiliging
Uitstekend geïnformeerd met optische statusindicatie en meldcontact
Modulair steekbare overspanningsbeveiliging Type 2