DT-TELE-SHDSL
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2801593
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor twee SHDSL-telecommunicatie-interfaces (poorten). Aansluiting: RJ45 (RJ12/RJ11) en steekbare schroefklem (COMBICON). Als alternatief op montagerail te bevestigen
Productdetails
| Productfamilie | DATATRAB |
| IEC-testklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE-klasse: | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | beveiligingsadapter voor railmontage |
| aantal polen | 4 |
| aderparen per moduul | 2 |
| Aansluitmethode | RJ45 / COMBICON |
| schroefdraad | M2 |
| Aanhaalmoment | 0,22 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 103 mm |
| diepte | 63 mm |
| Kleur | zilverkleurig |
| zwart (RAL 9005) | |
| materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Max. continue spanning UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Nominale stroom | ≤ 380 mA (25 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 6 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 4 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | ≤ 5 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | ≤ 5 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (aantal impulsen categorie D1) |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 100 A |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 100 A |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-ader) | 150 A |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-aarde) | 150 A |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | 250 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 250 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 410 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 250 V (C3 - 100 A) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 580 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 580 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 790 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 300 V (C3 - 100 A) | |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 100 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,3 dB (≤ 2,8 MHz / 100 Ω) |
| typ. 3 dB (≤ 25 MHz / 100 Ω) | |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | 25 MHz |
| Capaciteit (ader-ader) | 55 pF |
| Capaciteit (ader-aarde) | 7 pF |
| Weerstand per pad | 3,3 Ω 20 % |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE-klasse: | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Normen specificatie informatietechniek | |
| normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2002 |
| montagetechniek | aansluitspecifieke beveiligingsadapter en symmetrische montagerail 35 mm |
| Artikelnummer | 2801593 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3221 |
| Productcode | CL3221 |
| GTIN | 4046356868457 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 323 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 320 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c3eb5453-7278-4b91-a1ac-a71994e5219e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem