PSI-MODEM-SHDSL/ETH
-
Ethernet-extender
2313643
Eerste generatie: Unmanaged Ethernet-extender, voor point-to-point-verbindingen, lijn- en ringstructuren, overdrachtssnelheden tot 30 Mbit/s, afstanden tot 20 km in eigen koperkabels, diagnose via USB en led's, 2 SHDSL-poorten, 1 LAN-poort
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Afstanden tot 20 km
Max. 15,3 Mbit/s in 2-draads modus
Max. 30 Mbit/s in 4-draads modus
Robuuste modulatiemethode (SHDSL)
PROFINET
Automatische SHDSL-herkenning van de overdrachtssnelheid
Netwerktransparant (geen IP-configuratie nodig)
Protocoltransparant
Automatische herkenning van het type netwerkkabel (Auto-MDI(X))
Automatische herkenning van de netwerkoverdrachtssnelheid (10/100 Mbit/s)
Eenvoudige inbedrijfstelling, plug & play
Toekomstzeker (geschikt voor IPv4 en IPv6)
2 digitale uitgangen voor alarmering van externe besturingen