CBB TM 04 2X2RC P-PT
-
Potentiaalverdelers
2801481
Boards voor apparatenbeveiligingsschakelaars voor vier thermomagnetische beveiligingsschakelaars CB TM1... met afstandsmelding, centrale voeding en potentiaalverdeling voor maximaal vijf verbruikers per kanaal
Productdetails
| Producttype | board voor apparaatbeveiligingsschakelaars |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 1 |
| aantal kanalen | 4 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| type zekering | automaat |
| belastingsstroom maximaal | 48 A (hoofdstroomcircuit totaal) |
| max. stroom bij individuele montage | 12 A (per kanaal) |
| Algemeen | |
| nominale isolatiespanning Ui | 50 V DC |
| test-stootspanning | 0,5 kV |
| kortsluitvastheid | 600 A (beperkt volgens DIN EN 50178) |
| Vermogensdissipatie | 4,1 W (bij gelijkmatige belasting van de uitgangen met In) |
| steekcycli | 50 |
| hoofdstroomcircuit | |
| Nominale spanning | 24 V DC |
| nominale stroom IN | 48 A DC (totaal) |
| 12 A DC (per kanaal) | |
| Meldcircuit | |
| Nominale spanning | 24 V DC |
| nominale stroom IN | 1 A DC |
| belastingsstroom maximaal | 48 A (hoofdstroomcircuit totaal) |
| voeding X21 | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 18 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,75 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 16 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,75 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 16 mm² |
| uitgangen X1 ... X4 | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| afstandsmelding X31 | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 118,5 mm |
| Hoogte | 127,8 mm |
| diepte | 70,8 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| zwart (RAL 9005) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (klemmen en zekeringhouders) |
| IP00 (printplaat) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C (bij max 45 A zie derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -30 °C ... 80 °C |
| normen/bepalingen | DIN EN 50178 |
| Opmerking | 1997 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Inbouwpositie | horizontaal |
| Artikelnummer | 2801481 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CLA211 |
| Productcode | CLA211 |
| GTIN | 4046356782319 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 355,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 302,2 g |
| Douanetariefnummer | 85340090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem