PT-IQ-2X2+F-12DC-PT
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2801262
Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op de module voor twee 2-aderige aardpotentiaalvrij gebruikte signaalcircuits. Indirect aarden via gasafleider. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | De afstandsmelding alsmede de voeding van de montagerail-busverbinder worden bij het vastklikken van het moduul op de montagerail-busverbinder tot stand gebracht. |
| Productfamilie | PLUGTRAB IQ |
| IEC-testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meertraps |
| aderparen per moduul | 2 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 12 V DC |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,7 mm |
| Hoogte | 109,3 mm |
| diepte | 77,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| zwart (RAL 9005) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| nominale spanning UN | 12 V DC |
| Max. continue spanning UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Nominale stroom | 700 mA (50 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 µA (in het signaalcircuit) |
| aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-signaalmassa) | 10 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-signaalmassa) | 2,5 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1000 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1300 V (C3 - 100 A) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-signaalmassa) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| beveiligingsniveau Up statisch (ader-ader) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| reactietijd tA (ader-signaalmassa) | ≤ 100 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,3 dB (≤ 95 kHz / 150 Ω) |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 600 kHz |
| Capaciteit (ader-ader) | typ. 4 nF |
| Weerstand per pad | 1,2 Ω ±5 % |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meertraps |
| max. vereiste voorzekering | 800 mA (FF) |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| stootstroomvastheid (ader-signaalmassa) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Impuls-resettijd (ader-ader) | ≤ 25 ms |
| Impuls-resettijd (ader-aarde) | ≤ 50 ms |
| Impuls-resettijd (ader-signaalmassa) | ≤ 50 ms |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2000 + A1:2008, gemodificeerd |
| normen/bepalingen | EN 61643-21 |
| Opmerking | 2001 + A1:2009 |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | 2007 + A1:2011 |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
| Opmerking | 2005 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2801262 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL2153 |
| Productcode | CL2153 |
| GTIN | 4046356766456 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 127,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 127,7 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | f28e7883-814a-4b26-a261-2eaeabaf0177 |
Compatibele producten
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Printconnectoren 1881354
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
PT-IQ-2X2-12DC-P - Overspanningsbeveiligingssteker 2800803
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Montagerail-busconnector 2906878
Uw voordelen
Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Vast en foutloos installeren door montagerailverbinders
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem