CN-LAMBDA/4-2.25-BB
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2801057
Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: N-connectoren, bus-bus
Productdetails
| IEC-testklasse | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | Tussensteker |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Aansluitmethode | N-connector 50 Ω |
| Aanhaalmoment | 1,5 Nm |
| Maatschets |
|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 77,5 mm |
| lengte | 78,7 mm |
| Kleur | nikkelkleurig |
| zwart (RAL 9005) | |
| materiaal behuizing | HPb59-1 |
| materiaal behuizingsoppervlak | Cu-Sn-Zn |
| materiaal contactoppervlak | Au |
| materiaal kern | QSn6.5-0.1 |
| materiaal kernoppervlak | goud |
| materiaal isolatiehuis | PTFE |
| materiaal veercontact | QSn6.5-0.1 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Shield/Earth Ground |
| Nominale stroom | 5 A (25 °C) |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 50 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-afscherming) | 50 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| totaalstootstroom (8/20) µs | 60 kA |
| totaalstootstroom (10/350) µs | 20 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 60 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 60 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-afscherming) | 60 kA |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 1 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) spike | ≤ 1 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-afscherming) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| tussenschakeldemping aE, asymm. | typ. 0,1 dB |
| frequentiebereik | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem | typ. 1,20 |
| max. 1,25 | |
| toelaatbaar HF-vermogen Pmax bij VSWR = xx (50-Ohm-systeem) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (peak) | |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP68 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | 2000 m |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | IEC 60664-1 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21/A1 |
| Opmerking | 2008 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21/A1 |
| Opmerking | 2009 |
| montagetechniek | aansluitspecifieke beveiligingsadapters |
| Artikelnummer | 2801057 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3312 |
| Productcode | CL3312 |
| GTIN | 4046356679091 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 288,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 276 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 027a74bc-ead0-4399-b642-54b2c92e3b64 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 4,793 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem