PT-IQ-1X2-TELE-UT
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2800769
Overspanningsbeveiligingsmodule, bestaande uit connector en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op de module, voor het beveiligen van een aderpaar voor analoge en digitale telecommunicatie-interfaces (VDSL max. 50 Mbit/s, op korte afstanden (< 300 m) max. 100 Mbit/s). Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | De afstandsmelding alsmede de voeding van de montagerail-busverbinder worden bij het vastklikken van het moduul op de montagerail-busverbinder tot stand gebracht. |
| Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
| Productfamilie | PLUGTRAB IQ |
| IEC-testklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE-klasse: | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meertraps |
| aderparen per moduul | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 180 V DC |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,7 mm |
| Hoogte | 91,1 mm |
| diepte | 77,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| zwart (RAL 9005) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Max. continue spanning UC | 180 V DC |
| Nominale stroom | 150 mA (25 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 290 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 290 V (C1 - 1 kV) | |
| ≤ 290 V (C2 - 10 kV) | |
| ≤ 300 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 290 V (C3 - 50 A) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 500 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 600 V (C1 - 1 kV) | |
| ≤ 600 V (C2 - 10 kV) | |
| ≤ 650 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 50 A) | |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,3 dB (≤ 5 MHz / 150 Ω) |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 25 MHz |
| Capaciteit (ader-ader) | typ. 60 pF |
| Weerstand per pad | 1,2 Ω ±5 % |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meertraps |
| max. vereiste voorzekering | 150 mA (traag) |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 500 A |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| B2 - 100 A | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 500 A |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| B2 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Impuls-resettijd (ader-ader) | ≤ 30 ms |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| VDE-klasse: | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21 |
| Opmerking | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | 2005 |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
| Opmerking | 2007 + A1:2011 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2800769 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL2151 |
| Productcode | CL2151 |
| GTIN | 4046356645072 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 109,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 78 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ecabd94c-bf2e-4059-a5d5-33bc0699a5f4 |
Compatibele producten
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Printconnectoren 1881354
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
PT-IQ-1X2-TELE-P - Overspanningsbeveiligingssteker 2800782
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Montagerail-busconnector 2906878
Uw voordelen
Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Vast en foutloos installeren door montagerailverbinders
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem