PWT 35-800AC-FM
-
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
2800419
Bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 1/2 / Class I/II, voor 1-fase voedingsnetten met met gecombineerde PE en N in een ader (L1, PEN).
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | montage: twee 8 mm-schroeven met 8 Nm op geïsoleerd of geaard oppervlak |
| langegolf-stootstroom 2 ms volgens IEC 60099-4: 250 x 1,0 kA of 500 x 0,5 kA. | |
| Producttype | Afleidercombinatie |
| Productfamilie | POWERTRAB |
| IEC-testklasse | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN-type | T1 / T2 |
| Voedingssysteem IEC | TN-C |
| IT | |
| bouwvorm | inbouwmoduul |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | 8 kV: IV (600 V), III (1000 V) |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| nominale spanning UN | 690 V AC |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
| schakelfunctie | 2x verbreekcontact, 1-polig |
| bedrijfsspanning | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| belastingsstroom | 1,5 A AC |
| 1,5 A DC | |
| Voeding: statusindicatie/afstandsmelding | |
| bedrijfsspanning | 19,2 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| bedrijfsstroom | 7 mA AC/DC ... 13 mA AC/DC |
| Nominale stroom | 10 mA AC/DC |
| max. vereiste voorzekering | 1 A (e.g. T to IEC 127-2/III) |
| stoorimmuniteit volgens IEC 61000-4-5 (ader-ader) | 1 kV |
| stoorimmuniteit volgens IEC 61000-4-5 (ader-aarde) | 6 kV |
| dubbele aansluitplaats | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M6 |
| Aanhaalmoment | 8,5 Nm |
| Striplengte | 24 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 16 mm² ... 50 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 16 mm² ... 50 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 6 ... 1/0 |
| aansluiting PE-ader | |
| Aansluitmethode | Ringkabelschoen |
| Aanhaalmoment | 20 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 16 mm² ... 95 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 16 mm² ... 95 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 6 ... 3/0 |
| defectmeldcontact | |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,55 Nm |
| Striplengte | 7 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 56 mm |
| Hoogte | 191 mm |
| diepte | 280 mm |
| Deeleenheid | 3 TE |
| Kleur | zilverkleurig |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-2 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| 250 | |
| Isolatiemateriaal | PA/PC |
| materiaalgroep | I (PA 6.6/PC) |
| IIIa (PA 4.6) | |
| materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
| materiaal behuizingsoppervlak | spuitgietaluminium |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | L-PE |
| signaalrichting | 1L-PEN |
| nominale spanning UN | 690 V AC |
| 554/960 V AC (TN-C) | |
| 690 V AC (IT) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| max. continue spanning UC (L-PE) | 800 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 150 A (seriële aansluiting met 50 mm²) |
| aardstroom IPE | ≤ 20 µA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 16 mVA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20)µs (L-PE) | 35 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (L-PE) | 100 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), lading | 17,5 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), impulsenergie | 305 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), stroompiekwaarde Iimp | 35 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-PE) | 50 kA |
| kortsluitvastheid ISCCR | 50 kA |
| Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 4,5 kV |
| restspanning Ures (L-PE) | ≤ 2,7 kV (bij In) |
| ≤ 2,5 kV (bij 20 kA) | |
| ≤ 2,3 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 2,1 kV (bij 3 kA) | |
| TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 1960 V AC (200 ms / withstand mode) |
| 1500 V AC (5 s / withstand mode) | |
| aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 125 A (gG bij ≥35 mm²) |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 400 A (gG bij 2 x 50 mm²) |
| 800 A (aR (only up to Iimp = 25 kA)) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 55 °C (seriële aansluiting ≥ 35 mm²) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| 4g (5 ... 100 Hz / X, Y, Z - volgens GL) | |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV (L-G) | 800 V AC |
| nominale afleidstootstroom In (L-G) | 20 kA |
| beveiligingscircuits | L-G |
| Nominale spanning | 690 V AC |
| Energieverdelingssysteem | Single phase |
| nominale frequentie | 60 Hz |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 4370 V |
| SPD-type | 4CA |
| UL-weergave / afstandsmelding | |
| Bedrijfsspanning | 30 V AC |
| bedrijfsspanning DC | 30 V DC |
| bedrijfsstroom AC | 1,5 A AC |
| bedrijfsstroom DC | 1,5 A DC |
| UL-aansluitgegevens dubbele aansluitplaats | |
| Aanhaalmoment | 75 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 1/0 ... 6 |
| UL-aansluitgegevens aansluiting PE-ader | |
| Aanhaalmoment | 175 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 3/0 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Artikelnummer | 2800419 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1141 |
| Productcode | CL1141 |
| GTIN | 4046356556156 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3.500 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3.500 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | N,N-dimethylacetamide (CAS-nr.: 127-19-5) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | eff15f00-e0d0-406e-83c0-24c622b568aa |
Compatibele producten
Uw voordelen
Toepassing in ruwe omgevingen dankzij de robuuste bouwvorm
Universele oplossing voor verschillende netvormen
Functiebewaking door optische statusindicatie
Meertraps statusbewaking via meldcontact
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem