FLT 100 N/PE-1.5
-
Combi-afleider Type 1+2
2800303
Bliksemstroomafleider met gesloten N-PE-vonkbrug, 1-kanaals. Behuizingsbreedte: 35 mm (2 TE)
Productdetails
| Producttype | Combi-afleider |
| IEC-testklasse | I |
| T1 | |
| EN-type | T1 |
| Voedingssysteem IEC | TN-S |
| TT | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Aansluitmethode | schroefklemmen |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
| Striplengte | 18 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 13 ... 2 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 35,6 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 71,2 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 2 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6/PBT |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PBT |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | N-PE |
| signaalrichting | N-PE |
| nominale spanning UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 260 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 125 A (< 55 °C) |
| aardstroom IPE | ≤ 0,01 mA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 100 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 50 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 2500 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 100 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi | 100 A (260 V AC) |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 1,5 kV |
| restspanning Ures | ≤ 1,5 kV (bij In) |
| ≤ 1 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,8 kV (bij 3 kA) | |
| Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| TOV-gedrag bij UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2800303 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | CL1131 |
| Productcode | CL1131 |
| GTIN | 4046356535236 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 367,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 367,9 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a8604cba-a4ed-40f6-85fa-826cea1052a5 |
Compatibele producten
-
MPB 18/1- 8 BU - Doorverbindingsbrug 2858470
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
FLT 100 N/PE-1.5-ST - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1 2800304
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem