S-PT-4-EX-24DC-1/2" - Overspanningsbeveiligingsmodule
2800037

Tweetraps overspanningsbeveiliging voor drie of vier signalen van aardpotentiaalvrij gebruikte signaalcircuits in de schroefmodule van beschermklasse IP67 voor sensorkoppen, aansluiting ½ inch 14 NPT. Getest volgens beschermklassen in Ex-omgevingen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Is geschikt voor toepassing in een veldbussysteem volgens het intrinsiekveilige veldbusconcept (FISCO), HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Meest eenvoudige montage in het veld dankzij het genormeerde schroefdraad
Talloze toepassingsmogelijkheden door universele beveiligingsschakeling
Toepassing onder bijzondere omgevingsomstandigheden dankzij de robuuste bouwvorm