UDK 4-MTK-P/P - Messcheidingsklem
2775210

Messcheidingsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 16 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gesloten behuizing van de twee-etageklemmen
Ruimtebesparende bouwvorm op een breedte van slechts 6,2 mm
Comfortabele bediening van het scheidingsmes