De potentiaalvereffeningsrail PAS-1 is ontwikkeld voor hoofdpotentiaalvereffening volgens DIN VDE 0185. PAS-1 is uitgerust met een kamvormige contactrail. Met behulp van negen losse opsteekklemmen kunnen ronde aders met een doorsnede van 2,5 mm2 t/m 95 mm2 worden aangesloten. Daarnaast kan met de dubbele klem (2), zie afbeelding hieronder, een bandijzer 4 x 30 mm worden aangesloten. De verzegelbare kunststof kap bevat een etiket waarop de benamingen van de aangesloten aders kunnen worden vermeld. PAS-1 is voorzien van het VDE-teken volgens DIN VDE 0618-1:2023-03.
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 73234| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Toelatingscertificaat | - 95 | |||