EG 67,5-GMF/PC GN - Onderste behuizingsdeel
2764894

Inbouwbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, zonder ventilatiesleuven, breedte: 67,5 mm, hoogte: 75 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Montage zonder gereedschap