EG 22,5-GMF/PC GN
-
Onderste behuizingsdeel
2764797
Inbouwbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, zonder ventilatiesleuven, breedte: 22,5 mm, hoogte: 75 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap