MT-RS485
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2762265
Moduul voor railmontage met overspanningsgrof- en -fijnbeveiliging voor RS-485-interface, voor montage op NS 35/7,5, moduulbreedte: 50 mm
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
IEC-testklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE-klasse: | C2 |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
aderparen per moduul | 2 |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 47,6 mm |
Hoogte | 77,5 mm |
diepte | 54,9 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 12 V DC |
Nominale stroom | 450 mA (25 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 10 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 500 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 22 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 600 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 22 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 600 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 KV/µs (ader-signaalmassa) statisch | ≤ 22 V |
restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 19 V |
restspanning bij In (ader-signaalmassa) | ≤ 19 V |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 22 V |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 600 V |
beveiligingsniveau Up (ader-signaalmassa) | ≤ 22 V |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | 1 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
reactietijd tA (ader-signaalmassa) | ≤ 1 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | ≤ 0,1 dB (tot 10 kHz) |
tussenschakeldemping aE, asymm. | 0,8 dB (tot 0,1 MHz, 50-Ω-systeem) |
0,1 dB (tot 10 kHz, 600-Ω-systeem) | |
Grensfrequentie fg (3 dB), asym. (signaalmassa) in het 50 Ω-systeem | 1,3 MHz |
Grensfrequentie fg (3 dB), asym. (signaalmassa) in het 600 Ω-systeem | 130 kHz |
Weerstand per pad | 4,4 Ω |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
VDE-klasse: | C2 |
C3 | |
D1 | |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2762265 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL3132 |
Productcode | CL3132 |
GTIN | 4017918064945 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 118,126 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 101,952 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 85049ad2-148c-4308-ae4a-45cffc2da000 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem