PSM-HCS-MICROSCOPE 100X
-
Glasvezeltoebehoren
2744898
Microscoop voor optische controle na het confectioneren van de connector. 100 x vergroting, met verlichting. Te gebruiken voor B-FOC- (ST®) / SC- / SC-duplex-connectoren. Afmetingen: (l x b x h) 148 x 44 x 23 mm
Productdetails
Uw voordelen
100-voudige vergroting
ISO 9001-2008 gecertificeerd
Met verlichting
Met 2,5 mm-universele adapter voor B-FOC (ST) / SC / FC
Te gebruiken met twee AA-batterijen