Het complete Inline-station bestaat uit een INTERBUS-kopstation, een digitale uitgangsklem met 16 uitgangen en een digitale ingangsklem met 16 ingangen. Het pakket bevat alle benodigde Inline-connectoren voor het aansluiten van de bus, voeding en periferie.
De Inline-klemmen kunnen met behulp van opklapbare coderingsveldjes worden gecodeerd. Deze coderingsveldjes zijn voorzien van insteekkaarten, die u afhankelijk van de toepassing naar wens kunt beschrijven. Voor het coderen van de aansluitingen kunt u bovendien gebruik maken van Zackband ZBFM -6...
IBS IL 24 BK DIO 16/16
-
Kopstation
2742586
Inline, Kopstation, INTERBUS, Inline-connector met schermaansluiting, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
16 digitale ingangen
16 digitale uitgangen
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Diagnose- en statusindicaties