CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 14 |
Initiator-/actorklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 2e, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Producttype | Sensor-/actorklem |
Aantal Aansluitingen | 7 |
Aantal rijen | 4 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
2e, 3e en 4e etage | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Striplengte | 8 mm |
teststift | A3 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
doorsnede met inlegbrug massief | 4 mm² |
doorsnede met inlegbrug soepel | 2,5 mm² |
Nominale stroom | 24 A |
belastingsstroom maximaal | 26 A (bij een aderdoorsnede van 2,5 mm²) |
nominale spanning | 400 V (bij toepassing van EB-inlegbruggen wordt de nominale spanning tot 250 V gereduceerd) |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
Codering | II 2 G Ex eb IIC Gb |
gebruikstemperatuurbereik | -50 °C ... 105 °C |
Ex-gecertificeerde toebehoren | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
1201442 E/UK | |
overzicht bruggen | Inlegbrug / EB 2- DIK GY / 2715898 |
Inlegbrug / EB 2- DIK RD / 2716693 | |
Inlegbrug / EB 2- DIK BU / 2716648 | |
Inlegbrug / EB 3- DIK GY / 2715908 | |
Inlegbrug / EB 3- DIK RD / 2716745 | |
Inlegbrug / EB 3- DIK BU / 2716651 | |
Inlegbrug / EB 10- DIK GY / 2715937 | |
Inlegbrug / EB 10- DIK RD / 2716774 | |
Inlegbrug / EB 10- DIK BU / 2716680 | |
bruggegevens | 16 A / 2,5 mm² ΔT 45 K |
temperatuurverhoging Ex | 37 K (20 A / 2,5 mm²) |
Bij overbrugging met inlegbrug | 176 V |
Nominale isolatiespanning | 160 V |
uitgang | (permanent) |
Etage Ex Algemeen | |
Nominale spanning | 176 V |
Nominale stroom | 20 A (ΔT 45 K) |
belastingsstroom maximaal | 25 A (ΔT 45 K) |
aansluitgegevens Ex Algemeen | |
Aandraaimomentbereik | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 14 |
Aansluitvermogen vast | 0,2 mm² ... 4 mm² |
aansluitvermogen AWG | 24 ... 12 |
Aansluitvermogen flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aansluitvermogen AWG | 24 ... 14 |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief | 24 ... 17 |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel | 24 ... 17 |
uitgang | (permanent) |
Etage Ex 1e etage | |
Contactweerstand | 0,8 mΩ |
uitgang | (permanent) |
Etage Ex 2e etage | |
Contactweerstand | 0,6 mΩ |
uitgang | (permanent) |
Etage Ex 3e etage | |
Contactweerstand | 0,5 mΩ |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 82,5 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 70 mm |
Diepte op NS 35/15 | 77,5 mm |
Kleur | blauw (RAL 5015) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 2718316 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1218 |
Productcode | BE1218 |
GTIN | 4017918233617 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 27,63 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,63 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |