EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| PE-aansluiting | 30 - 14 | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| PE-aansluiting | 30 - 14 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||