PSI-MOS-RS422/FO 660 E
-
Glasvezelconverters
2708342
Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, alarmcontact, voor RS-422/RS-485 4-draads/INTERBUS tot 2 Mbit/s, eindapparaat met één lichtgeleiderinterface (FSMA), 660 nm, voor polymeer-/PCF-vezelkabels
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Productfamilie | PSI-MOS |
| MTTF | 1025 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 442 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 184 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| MTBF | 493 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 92 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
| galvanische scheiding | VCC // RS-422 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC (volgens UL) |
| stroomopname typ. | 100 mA (24 V DC) |
| stroomopname maximaal | 130 mA |
| ≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) | |
| schakelen | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| beschrijving van de uitgang | storingsmelduitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Schakelspanning maximaal | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Continue grensstroom | 0,46 A |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| bitvervorming, ingang | ± 35 % (toelaatbaar) |
| Bitvervorming, uitgang | < 6,25 % |
| signaal | INTERBUS |
| overdrachtskanalen | 2 (1/1) RD, TD, fullduplex |
| Data: optische lichtgeleiderkabel | |
| Aantal kanalen | 1 |
| min. zendvermogen | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
| -16,6 dBm (200/230 µm) | |
| overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km met snelmontagestekker) |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km met snelmontagestekker) | |
| overdrachtsprotocol | protocoltransparant met RS-422-interface |
| Aansluitmethode | F-SMA |
| golflengte | 660 nm |
| min. ontvangergevoeligheid | -31,2 dBm |
| overdrachtsmedium | polymeervezel |
| PCF-vezel | |
| Data: RS-422-interface, volgens ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| seriële overdrachtssnelheid | ≤ 2 Mbit/s |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| overdrachtslengte | ≤ 1000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgeschermde, getwiste datakabel) |
| afsluitweerstand | 220 Ω |
| 100 Ω | |
| 220 Ω | |
| Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 14 |
| min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
| Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 14 |
| min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 24 |
| overdrachtsmedium | Koper |
| dataformaat/codering | UART (11 bit, NRZ) |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 103 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Lichtgeleiderkabel | |
| vezeltypen | 980/1000 µm |
| 200/230 µm | |
| polymeervezel | |
| PCF-vezel | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| ATEX, lichtgeleiderkabel-interface | |
| Codering | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificaat | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Scheepsbouw | |
| Codering | DNV GL |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Trillingen | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV |
| signaal | ± 2 kV |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV |
| signaal | ± 1 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55011 |
| Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2708342 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC216 |
| Productcode | DNC216 |
| GTIN | 4017918974046 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 245,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 182,48 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a4cb4a1b-0517-465b-93a7-310745de5550 |
Compatibele producten
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Glasvezelconnector 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Glasvezelconnector 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Glasvezelkabel 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Glasvezelkabel 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Glasvezelkabel 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Glasvezelkabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Glasvezelkabel 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Montagerail-busconnector 2890014
-
PSM-POF-KONFTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Confectioneringsgereedschap 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Confectioneringsgereedschap 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Meetapparaat 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Lichtgeleiderkabel-koppeling 2799416
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-busconnector 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB-busconnector 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Interfaceconverter 2744416
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Glasvezel-patchkabel 1402191
Uw voordelen
Rangeren van de voedingsspanning via de montagerail-busverbinders
Aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Redundant voeding mogelijk door de optionele systeemvoeding
Hoogwaardige potentiaalscheiding tussen alle interfaces (INTERBUS // lichtgeleiderkabel-poorten // voeding // montagerail-busconnector)
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Potentiaalvrij schakelcontact voor een voortijlende alarmering van kritische lichtgeleiderkabel-trajecten
Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
Intrinsiekveilige glasvezelinterface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in zone 1
Automatische herkenning van alle overdrachtssnelheden tot 2 Mbit/s
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem