Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSM-ME-REP LON485-P - Repeater
2708041

Repeater, voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik in RS-485-2-draads LON-bussystemen, 3-weg-scheiding, op rail te monteren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geïntegreerde overspanningsbeveiliging met transiëntenafleiding naar de montagerail
Ruimtebesparend 22,5 mm smal moduul
Hoogwaardige 3-weg-scheiding tussen alle interfaces
Geïntegreerde, inschakelbare afsluitweerstanden
Alle aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem