ME MAX 17,5 PLATE BK - Inlegplaat
2707288

Montagerailbehuizing, Inlegplaat, breedte: 14,2 mm, hoogte: 73,6 mm, diepte: 1 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage zonder gereedschap
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid