ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Bovenste behuizingsdeel
2706069

Montagerailbehuizing, Set uit bovenste behuizingsdeel en 4 printklemmen (3-polig) met schroefaansluiting, breedte: 17,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 45,85 mm, kleur: geel (vergelijkbaar RAL 1018)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector