Het kopstation met geïntegreerde I/O's is bestemd voor toepassing in een PROFINET-netwerk en vormt het verbindende element met het Inline-I/O-systeem. Op het kopstation kunnen maximaal 61 Inline-deelnemers worden aangesloten. Het kopstation ondersteunt maximaal 16 PCP-deelnemers.
IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Kopstation
2703994
Inline, Kopstation, PROFINET, RJ45-Bus, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beschermklasse: IP20
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
RINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAPROFINET
Toelatings-ID: Z10506cULus Listed
Toelatings-ID: E140324BV
Toelatings-ID: 20989_C1 BVUL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
2x Ethernet Twisted Pair volgens 802.3 met autonegotiation en auto-crossover
Overdrachtssnelheden 100 Mbit/s
IP-parameterinstelling via PROFINET-controller
Aansluiting op het PROFINET-netwerk via 8-polige RJ45-busconnector
Galvanische scheiding tussen Ethernet-interface en logica
Ethernet TCP/IP (100 Base-TX, beheer via SNMP)
Tot max. 61 andere Inline-deelnemers aansluitbaar
Maximaal 16 PCP-deelnemers aansluitbaar
Ondersteunde protocollen: SNMPv1, TFTP, PROFINET, LLDP, ICMP en MRP (vanaf firmware 3.21)
PROFINET IRT (vanaf firmware 4.00)
Overeenstemming met PROFINET-specificatie V2.3 (vanaf firmware 4.00)
PROFINET Netload Class III (vanaf firmware 4.00)
8 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen (On-Board)
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid in de localbus (500 kbit/s of 2 Mbit/s)
Toegelaten voor PROFIsafe-toepassingen