CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECExPTB06.0043UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
352 V | 30 A | 0,2 - 4 | ||
Meerdraadsaansluiting | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 |
ATEX
Toelatings-ID: PTB06ATEX1034UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Meerdraadsaansluiting | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 | |
Typecertificaat | 352 V | 30 A | 0,2 - 4 |
CCC
Toelatings-ID: 2020322313000624cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |