G 5/ 4-EX - Apparatenklem
2703185

Apparatenklem, nominale spanning: 275 V, nominale stroom: 30 A, aantal aansluitingen: 8, aantal polen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten