Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het moduul is bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen. Om de stoorimmuniteit te vergroten, kunnen de filtertijden van de ingangen worden ingesteld. Filtertijden van 100 μs stellen de gebruiker in staat, applicatief een counterfunctie met een ingangsfrequentie van maximaal 5 kHz te converteren. De uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting.
AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H
-
Digitale module
2702291
Axioline F, Digitaal in-/uitgangsmoduul, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 129,9 mm |
diepte | 54 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Axioline F-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Bus base module |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Moduul | |
ID-code (hex) | geen |
ingangsadressen | 2 byte |
uitgangsadressen | 2 byte |
vraag naar parameterdata | 3 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 7 byte |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 en 3 |
Aantal ingangen | 16 |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aansluittechniek | 1-draads |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
nominale ingangsstroom bij UIN | 2,4 mA |
ingangsfiltertijd | 3000 µs (Default) |
1000 µs | |
< 100 µs | |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging ingangen; parallelle diode (30 V, 5 s) |
Digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aansluittechniek | 2-draads |
Aantal uitgangen | 8 |
beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen; elektronisch |
uitgangsspanning | 24 V DC |
begrenzing inductieve afschakelspanning | -25,8 V ... -15 V |
maximale uitgangsstroom per moduul | max. 16 A (extern beveiligen; indien de totaalstroom hoger wordt dan 8 A, sluit de voeding dan parallel via beide aansluitpunten van de voedingsconnector aan!) |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
min. belasting | 10 kΩ |
uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 1 V |
uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 300 µA |
nom. inductieve belasting | max. 48 VA (1,2 H, 12 Ω, bij nominale spanning) |
nom. lampbelasting | max. 48 W (bij nominale spanning) |
nom. ohmse belasting | max. 48 W (12 Ω, bij nominale spanning) |
schakelfrequentie | max. 3000 per seconde (bij ten minste 50 mA belastingsstroom) |
max. 1 per seconde (bij inductieve nominale belasting) | |
max. 4 per seconde (bij nominale lampenbelasting) | |
retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | beperkt retourspanningsvast tot 0,5 A gedurende 1 s |
gedrag bij overbelasting | uitschakelen met automatische herstart |
gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
signaalvertraging | max. 150 µs (bij het inschakelen) |
max. 150 µs (bij het uitschakelen, met ten minste 50 mA belastingsstroom) | |
overstroomuitschakeling | vanaf 2,1 A |
uitgangsstroom bij massabreuk in uitgeschakelde toestand | < 1 mA |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Axioline F |
bouwvorm | block modular |
Inbouwpositie | willekeurig (geen temperatuur-derating) |
Omvang van de levering | inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 7,95 W |
Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
stroomopname | max. 120 mA (tot HW 01) |
max. 60 mA (vanaf HW 02) | |
Potentialen: Voeding voor digitale in- en uitgangsmodulen (UIO) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 16 A (extern beveiligen; indien de totaalstroom hoger wordt dan 8 A, sluit de voeding dan parallel via beide aansluitpunten van de voedingsconnector aan!) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
polariteitsbeveiliging; parallelle diode; met externe zekering 5 A (alleen voor de inbedrijfstelling) | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/24 V-voeding (randapparatuur) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Axioline F-connector (digitale ingangen) |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Axioline F-connector (digitale ingangen) | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Axioline F-connector (voedings- en digitale uitgangen) | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 20 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig (geen temperatuur-derating) |
Artikelnummer | 2702291 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI233 |
Productcode | DRI233 |
GTIN | 4055626071848 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 213,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 111 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e34c6e3f-b0ea-4932-8aae-7f82c1188017 |
Compatibele producten
-
AXL F BS H - Busaansluitconnector 2700992
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Zackband 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zackband, vlak 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
Uw voordelen
16 digitale ingangen overeenkomstig EN 61131-2 type 1 en type 3
24 V DC, 2,4 mA
Aansluiting van de sensoren in 1-draads aansluittechniek
Filtertijden in drie trappen instelbaar: < 100 µs, 1000 µs of 3000 µs
Maximale ingangsfrequentie: 5 kHz
8 digitale uitgangen
24 V DC, 2 A
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Minimale update-tijd < 100 µs
Opgeslagen moduultypeplaatje
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem