FL MGUARD RS2000 TX/TX-B
-
Router
2702139
Productdetails
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 120,6 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Kleur | zilver |
| materiaal behuizing | metaal |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | voedingsspanning, gegevensoverdracht, storing, link, activity |
| Aantal kanalen | 2 (RJ45-poorten) |
| meldcontact | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| extra tekst | niet galvanisch gescheiden |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | router voor standaard routing, NAT, 1:1-NAT en Port Forwarding |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Basisfunctie | router voor standaard routing, NAT, 1:1-NAT en Port Forwarding |
| Security-functies | |
| data-integriteit | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-ondersteuning | Server of Relay Agent |
| Basisfunctie | router voor standaard routing, NAT, 1:1-NAT en Port Forwarding |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | volgens protocol 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) client | Client |
| Remote Syslog Logging | op externe server |
| routing | standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| beveiliging tegen | IP-spoofing |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 11 V DC ... 36 V DC |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname maximaal | 0,24 A |
| stroomopname typ. | 100 mA (bij US = 24 V DC) |
| Functie | |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC (typ.) |
| meldcontact stuurstroom | 250 mA (kortsluitvast) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| montagetechniek | Railmontage |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (burst) 2 kV power line, 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55022 / klasse B |
| statusindicatie | led's: P1, P2, fault, state, error, LAN, WAN |
| Artikelnummer | 2702139 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN321 |
| Productcode | DNN321 |
| GTIN | 4046356983242 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 880 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 725 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 029f96d5-46ab-48ff-a213-3ecde00aa543 |
Compatibele producten
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabels 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabels 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabels 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabels 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabels 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licentie 1493074
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
Uw voordelen
Centrale managementtool
Maximale performance
Maximale veiligheid
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem