AXL F DO4/3 AC 1F
-
Digitale module
2702068
Axioline F, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 4 (Triac-uitgangen met nulspanningsschakeling), 230 V AC, 2 A, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 53,6 mm |
| Hoogte | 126,1 mm |
| diepte | 54 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Axioline F-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Bus base module |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| Moduul | |
| ingangsadressen | 0 byte |
| uitgangsadressen | 1 byte |
| vraag naar parameterdata | 3 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 6 byte |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| Aantal uitgangen | 4 (Triac-uitgangen met nulspanningsschakeling) |
| beveiligingsschakeling | Externe beveiliging vereist; I2t-waarde (een sinushelft): 340 A2s |
| uitgangsspanning | 230 V AC |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 8 A (extern beveiligen) |
| nominale uitgangsspanning | 230 V AC |
| uitgangsspanningsbereik | 24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz) |
| min. belasting | 5,1 kΩ (bij 230 V) |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | zie diagram |
| nom. ohmse belasting | max. 460 W (bij nominale spanning) |
| schakelfrequentie | max. 100 per seconde (bij ohmse belasting) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| gedrag bij overbelasting | uitgang kan defect raken |
| signaalvertraging | max. 10 ms (bij 50 Hz) |
| Productfamilie | Axioline F |
| bouwvorm | block modular |
| Inbouwpositie | willekeurig (temperatuur- en stroom-derating in acht nemen) |
| Omvang van de levering | inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 8,6 W |
| Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
| voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
| stroomopname | max. 120 mA |
| Potentialen: voeding voor digitale uitgangsmodulen (UO) | |
| voedingsspanning | 230 V AC |
| voedingsspanningsbereik | 12 V AC ... 253 V AC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel; 50 Hz ... 60 Hz) |
| stroomopname | max. 8 A (extern beveiligen) |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; varistor 275 V |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Periferie / logica | 4 kV |
| 5 kV | |
| Testspanning: Periferie / aarde | 4 kV |
| 5 kV | |
| Testspanning: Periferiebereik AC / PE | 4 kV |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Axioline F-stiftconnector |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. Houd er bij de keuze van kabels rekening mee dat de temperatuur van de aansluitingen bij geringe aderdoorsneden en hoge stromen wel 30 K hoger dan de omgevingstemperatuur kan zijn! |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Axioline F-stiftconnector | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. Houd er bij de keuze van kabels rekening mee dat de temperatuur van de aansluitingen bij geringe aderdoorsneden en hoge stromen wel 30 K hoger dan de omgevingstemperatuur kan zijn! |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 20 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (max. 2 A/kanaal bij wandmontage op horizontale montagerail; max. 1 A/kanaal bij willekeurige inbouwpositie) |
| -25 °C ... 50 °C (max. 2 A/kanaal bij willekeurige inbouwpositie) | |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig (temperatuur- en stroom-derating in acht nemen) |
| Artikelnummer | 2702068 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI232 |
| Productcode | DRI232 |
| GTIN | 4046356933087 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 239 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 239 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 369c1169-1d51-42a9-a9fa-0bb458d9fcfa |
Compatibele producten
Uw voordelen
4 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Opgeslagen moduultypeplaatje
Diagnose- en statusindicaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem