NLC-IO-03I-04QRA-05A
-
I/O-uitbreidingsmodule
2701960
I/O-uitbreidingsmoduul voor gebruik in combinatie met een Nanoline-basiseenheid (100-240 V AC). Uitgevoerd met 3 digitale ingangen en 5-A-relaisuitgangskanalen. Er kunnen maximaal drie I/O-uitbreidingsmodulen op de basiseenheid worden aangesloten.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het moduul wordt automatisch door de firmware herkend
De digitale I/O-modulen zijn galvanisch gescheiden
Aan de rechterzijde van een basisunit kunnen maximaal 3 modulen worden aangesloten
Kan via een secundaire voeding van spanning worden voorzien