Het kopstation is bedoeld voor toepassing in een Modbus/TCP (UDP)-netwerk. Het kopstation vormt de verbindende schakel tussen het Axioline F I/O-systeem en de daarop aangesloten industriële I/O-signalen. Op het kopstation kunnen maximaal 63 Axioline F-deelnemers worden aangesloten.
AXL F BK ETH XC
-
Kopstation
2701949
Axioline F, Kopstation, Modbus/TCP (UDP), RJ45-Bus, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705cULus Listed
Toelatings-ID: E238705IECEx
Toelatings-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Toelatings-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Toelatings-ID: E366272CCC
Toelatings-ID: 2021122309114456_CNCompatibele producten
Uw voordelen
2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
Draaischakelaars voor instelling van de adrestoekenning en andere functies
Geschikt voor firmware-update
Runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs) (bij Modbus/UDP)
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs
Web based management
Veiligheid in het netwerk: poortafschakeling via web based management mogelijk (vanaf Firmware-versie 1.31)
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt passieve smart-elementen (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt IOL-CONF (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt DIAG+
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten